Termékek közzététele
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    AXOR

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48496700 Matt White - 48496000 Chrome - 48496670 Matt Black - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496140 Brushed Bronze - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496820 Brushed Nickel - 48496800 Stainless Steel Optic - 48496330 Polished Black Chrome - 48496020 Polished Chrome - 48496260 Brushed Chrome - 48496830 Polished Nickel - 48496130 Polished Bronze - 48496930 Polished Brass Specification: • length: 300 mm • installation type: on a basic set • material: solid brass • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48496XXX
    • TermékcsaládAXOR One
    • TermékcsoportShower arms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)354
    • Szélesség (mm)146
    • Mélység (mm)146
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures