Termékek közzététele
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Specifikáció
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38426820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)203
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures