Termékek közzététele
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle
    Specifikáció
    • · consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder · projection 175 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38436820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)319
    • Mélység (mm)248
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures