Termékek közzététele
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    Specifikáció
    • Surfaces: - 39001001 Chrome - 39001251 Brushed Gold Optic - 39001341 Brushed Black Chrome - 39001821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • projection: 112 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39001USA
    • TermékcsaládAXOR Citterio
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)146
    • Szélesség (hüvelyk)56
    • Mélység (hüvelyk)140
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures