Termékek közzététele
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    39760USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 370 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 39760001 Chrome

      - 39760001 Chrome

      - 39760141 Brushed Bronze

      - 39760251 Brushed Gold Optic

      - 39760301 Polished Red Gold

      - 39760311 Brushed Red Gold

      - 39760331Polished Black Chrome

      - 39760341 Brushed Black Chrome

      - 39760801 Stainless Steel Optic

      - 39760821 Brushed Nickel

      - 39760831 Polished Nickel

      - 39760951 Brushed Brass

      - 39760991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 370 x 220 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10 l/min
      • function from: 7,3 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39760USA
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR ShowerSphere
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)215
    • Szélesség (hüvelyk)370
    • Mélység (hüvelyk)220
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)4.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers