Termékek közzététele
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set
    Specifikáció
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45004820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)371
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures