Termékek közzététele
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set
    Specifikáció
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45012820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)223
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)161
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.895
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures