Termékek közzététele
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113820

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm
    Specifikáció
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 221 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · separation of temperature control and open/close · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45113820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)262
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures