Termékek közzététele
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133820

    AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set
    Specifikáció
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 200 · projection 183 mm · swivel range 110° · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45133820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBasin mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)228
    • Szélesség (mm)246
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.882
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures