Termékek közzététele
48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
AXOR

48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
Specifikáció
  • Surfaces:

    - 48130001 Chrome

    - 48130141 Brushed Bronze

    - 48130251 Brushed Gold Optic

    - 48130331 Polished Black Chrome

    - 48130341 Brushed Black Chrome

    - 48130671 Matt Black

    - 48130821 Brushed Nickel

    - 48130831 Polished Nickel

    - 48130951 Brushed Brass

    - 48130991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • handle variant: cross handle

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • non-closing waste set

    • connection type: basic set

    • connection dimension: DN15

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító48130USA
  • TermékcsaládBasin mixer
  • TermékcsoportAXOR One
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)68
  • Szélesség (hüvelyk)268
  • Mélység (hüvelyk)170
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)3.26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures