Termékek közzététele
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    AXOR

    48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48431000 Chrome

      - 48431140 Brushed Bronze

      - 48431250 Brushed Gold Optic

      - 48431300 Polished Red Gold

      - 48431310 Brushed Red Gold

      - 48431330 Polished Black Chrome

      - 48431340 Brushed Black Chrome

      - 48431670 Matt Black

      - 48431800 Stainless Steel Optic

      - 48431820 Brushed Nickel

      - 48431950 Brushed Brass

      - 48431990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48431XXX
    • TermékcsaládBath mixer
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)312
    • Mélység (mm)228
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures