Termékek közzététele
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Specifikáció
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító48656XXX
      • TermékcsaládAffusion pipe
      • TermékcsoportAXOR One
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-07-10
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)44
      • Szélesség (mm)24
      • Mélység (mm)160
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)0.16
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC010161
      • ETIM-névHand shower
      • UNSPSC névShowers
      • UNSPSC kód30181503
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 leírásShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
      • OmniClass szám23-31 17 00
      • OmniClass névShowers
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures