Termékek közzététele
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 48723001 Chrome

      - 48723141 Brushed Bronze

      - 48723251 Brushed Gold Optic

      - 48723331 Polished Black Chrome

      - 48723341 Brushed Black Chrome

      - 48723671 Matt Black

      - 48723821 Brushed Nickel

      - 48723831 Polished Nickel

      - 48723951 Brushed Brass

      - 48723991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • simultaneous utilization of 3 functions

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48723USA
    • TermékcsaládThermostatic module
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)354.5
    • Szélesség (hüvelyk)121
    • Mélység (hüvelyk)86
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)5.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures