Termékek közzététele
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 48723000 Chrome - 48723140 Brushed Bronze - 48723250 Brushed Gold Optic - 48723300 Polished Red Gold - 48723310 Brushed Red Gold - 48723330 Polished Black Chrome - 48723340 Brushed Black Chrome - 48723670 Matt Black - 48723700 Matt White - 48723800 Stainless Steel Optic - 48723820 Brushed Nickel - 48723950 Brushed Brass - 48723990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve • 3 functions • simultaneous utilization of 3 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító48723XXX
    • TermékcsaládThermostatic module
    • TermékcsoportAXOR One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)354.5
    • Szélesség (mm)121
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures