Termékek közzététele
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
    AXOR

    49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49010000 Chrome - 49010140 Brushed Bronze - 49010250 Brushed Gold Optic - 49010300 Polished Red Gold - 49010310 Brushed Red Gold - 49010330 Polished Black Chrome - 49010340 Brushed Black Chrome - 49010670 Matt Black - 49010800 Stainless Steel Optic - 49010820 Brushed Nickel - 49010950 Brushed Brass - 49010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 90 • projection: 128 mm • spout height: 90 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49010XXX
    • TermékcsaládBasin mixer
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)169
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures