Termékek közzététele
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 49710001 Chrome - 49710141 Brushed Bronze - 49710251 Brushed Gold Optic - 49710301 Polished Red Gold - 49710311 Brushed Red Gold - 49710331 Polished Black Chrome - 49710341 Brushed Black Chrome - 49710671 Matt Black - 49710801 Stainless Steel Optic - 49710821 Brushed Nickel - 49710831 Polished Nickel - 49710951 Brushed Brass - 49710991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító49710USA
    • TermékcsaládThermostatic module
    • TermékcsoportAXOR Citterio C
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)15
    • Szélesség (hüvelyk)4.75
    • Mélység (hüvelyk)3.2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)4.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures