Méretek
Termék hossza [cm]: 120
Mennyezeti talp szélessége [cm]: 8 / 10
Lámpabúra szélessége [cm]: 48
Mennyezeti talp magassága [cm]: 4
Lámpabúra magassága [cm]: 7,5
Termék szélessége [cm]: 48
Mennyezeti talp hossza [cm]: 28 / 30
Lámpabúra hossza [cm]: 120 / 3
Termék magassága [cm]: min. 80 max. 145
Anyagok és színek
Kiegészítő szín: Átlátszó
Mennyezeti alap színe: Arany
Domináns szín: Arany
Kiegészítő anyag: Üveg
Domináns anyag: Alumínium
Kiegészítő felület: Fényes
Kiemelkedő felület: Fényes
Lámpabúra színe: Átlátszó
Alapvető információk
Típus: Függesztett lámpa
Fényforrás típusa: integrált LED
Energiaosztály: G
Védelmi osztály: IP20
Maximális teljesítmény: 70W
Specifikáció
Fényforrások száma: 2
Okosalkalmazás: Nem
Bluetooth átjáró: Nem
CCT: Igen
CRI [Ra]: ≥ 80
Mozgásérzékelő: Nem
Ütésállósági osztály: 2
Feszültség: 230V
Vezérlési lehetőségek: Távirányító
BT vezérlőpanel: Nem
RGB: Nem
Fényerőszabályozás: Igen
Távirányító: Igen
Vezérlés típusa > Mindenhez: Távirányító
Fényáram [lm]: 6981
Beállítás: Igen
Sugárszög: 46°
Színhőmérséklet [K]: 2900 - 3900
Csomagolás
Bruttó tömeg [kg]: 9,2
Nettó tömeg [kg]: 7,6
Doboz szélessége 1 [cm]: 125,5
Doboz magassága 1 [cm]: 14
Doboz mélysége 1 [cm]: 54