Termékek közzététele
Drywall Access Door
Babcock-Davis
Archivált

Drywall Access Door

Babcock-Davis' Drywall Access Door provides simple access through a vertical or horizontal surface with push latching door. Engineered with a welded aluminum frame and an optional removable door that is designed to receive 1/2 inch or 5/8 inch drywall infill to seamlessly integrate into the surrounding wall.

Features
  • Optional Double Door
  • Push Latching Door
  • Safety Cord
Specifikáció
  • Model: BRGB/BRGBR/BRGT Door: Welded Aluminum, Drywall Infill Frame: Welded Aluminum Size: Min: 8 inches by 8 inches; Max: 24 inches by 24 inches Flange: Exposed Hinge: Welded Pin Installation: Wall or Ceiling Finish: Mill Warranty: 1 year Options: Flanges, Latches, Materials, Gaskets
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall-access-door
  • TermékcsaládAccess doors & frames
  • TermékcsoportAccess Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek