Termékek közzététele
CAD Ceiling or Wall Access Door
MIFAB

CAD Ceiling or Wall Access Door

MIFAB® CAD Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Specifikáció
  • CAD Ceiling or Wall Access Door

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócad-ceiling-or-wall-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors