Termékek közzététele
CSC-1
Barco

CSC-1

A ClickShare CSC-1 is a wireless presentation system that consists of FourUSB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit and Tray. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices. If you are driving two projectors, two screens, or Double HD canvas, the full-featured CSC-1 Base Unit is the right choice. It is optimized for use in high-profile meeting rooms and boardrooms. Also panoramic resolution 2560x1080 with DisplayPort to Dual Link DVI convertor on CPRN projector
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCSC-1
  • TermékcsaládWireless collaboration technology
  • TermékcsoportClickshare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)276
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
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
Hasonló termékek