Termékek közzététele
F90-W13
Barco

F90-W13

The excellent image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide stunning experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-W13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
Specifikáció
  • 13000 lumen
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF90-W13
  • TermékcsaládRental & Staging
  • TermékcsoportVenue projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)295
  • Szélesség (mm)575
  • Mélység (mm)730
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • UNSPSC névVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC kód451118
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
Hasonló termékek