Termékek közzététele
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
    Barco

    UDM 4K15

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 15K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K15 saves you lots of installation time and educes shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K15 features 4K UHD resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 15k laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Specifikáció
    • 15000 (WQ)/14000 (4K UHD) lumen/16000(ISO)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUDM-4K15
    • TermékcsaládRental & Staging
    • TermékcsoportLarge venue projectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)725
    • Mélység (mm)339
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC000690
    • ETIM-névVideo projector
    • UNSPSC névMultimedia projectors
    • UNSPSC kód45111609
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névProjectors
    • OmniClass szám23-37 21 15
    • OmniClass névData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek