Termékek közzététele
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Specifikáció
  • 60000 lumen RGB laser projector
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxdl-4k60
  • TermékcsaládInstallation projectors
  • TermékcsoportLarge venue projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)706
  • Szélesség (mm)744
  • Mélység (mm)1445
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)235
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • ETIM-kódEC000690
  • ETIM-névVideo projector
  • UNSPSC névVideo projectors
  • UNSPSC kód45111616
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 leírásProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 névProjectors
  • OmniClass szám23-37 15 19
  • OmniClass névVideo Projectors
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
Hasonló termékek