Termékek közzététele
Aura® Exterior Paint
Benjamin Moore

Aura® Exterior Paint

AURA Exterior with Benjamin Moore exclusive Color Lock® technology provides the ultimate performance for rich, full color and unprecedented durability.

Features:

  • Benjamin Moore's exclusive lab-perfected resin
  • Excellent fade resistance and gloss retention
  • Benjamin Moore's proprietary Color Lock® technology
  • Provides unparalleled color depth and reduced chalking to ensure stunning results that stand the test of time
  • Substantial film formation starting with the very first coat
  • Finish jobs faster, using less paint
  • Improved block resistance and reduced tack
  • Increase job site efficiency and to minimize disruption
  • Permeable coating
  • Breathable coating is less prone to blistering, providing long-term durability and protection
  • Engineered with Gennex® Color Technology
  • Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore colors


    Additional Info:

    Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

    Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Satin, Soft Gloss

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: Proprietary 100% Acrylic

    Recommended Use: Exterior

    MPI Rating: 10


      Lépjen kapcsolatba a Benjamin Moore céggel

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóaura-exterior-paint
      • TermékcsaládPaints and Varnishes
      • TermékcsoportExterior Paint
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-01-11
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFesték
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
      • OmniClass szám23-15 21 11
      • OmniClass névPaints and Varnishes

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Egyesült Államok
      Kanada