Termékek közzététele
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
    SAN DECO

    Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating

    Sandeco Art is a pearl effect, grained decorative coating that creates a textured, light-reflecting surface on interior walls. 

    Water-based and versatile, it is applied over a primed base to achieve depth and a contemporary finish.

    pearl effect coating, textured decorative coating

    Specifikáció
    • Sandeco Art adds a refined metallic glow to interiors with a pearlescent sand texture. It is available in Silver, Gold Light, and Gold Dark and supports various decorative effects. 

      The product is easy to apply and delivers high performance. Sandeco Art Velvet offers a finer grain and softer touch for an even more delicate finish, available in Silver and Gold Light.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecorative-paint-sandeco-art
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDecorative Paint
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika