Termékek közzététele
Eco Spec® Interior Paint
Benjamin Moore

Eco Spec® Interior Paint

Eco Spec® is our “greenest” interior premium paint.

With zero VOCs and zero emissions, Eco Spec® is the perfect choice when an environmentally responsible paint is required and is tinted with Benjamin Moore's proprietary Gennex® zero VOC colorant system.

  • Zero VOCs and emissions
  • Excellent holdout properties
  • 100% Acrylic
  • Quick-drying for same-day return to service
  • Spatter-resistant
  • CERTIFIED Asthma & allergy friendly*
  • Green Seal Certified
  • Engineered with Gennex® Color Technology


    Additional Info:

    Available Colors: White

    Sheen (or Gloss): Flat, Eggshell, Semi-Gloss

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: 100% Acrylic Latex

    Recommended Use: Interior

    MPI Rating: Approved for multiple categories 

    VOC Level: 0.0

        Lépjen kapcsolatba a Benjamin Moore céggel

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóeco-spec-interior-paint
        • TermékcsaládPaints and Varnishes
        • TermékcsoportInterior Paint
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2024-01-11
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFesték
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
        • OmniClass szám23-15 21 11
        • OmniClass névPaints and Varnishes

        Termék elérhetősége

        Észak-Amerika
        Egyesült Államok
        Kanada