Termékek közzététele
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
    Benjamin Moore

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Epoxy is a single-component durable coating that resists water and common cleaning chemicals. It’s the go-to solution for the most challenging facility environments.

    Features:

    • Single component, no catalyst required
    • Provides a mildew-resistant finish
    • Durable coating resists abrasion and marring
    • Waterborne formula with fast dry and recoat times
    • Eligible for LEED® v4 credit; CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
    • Meets MPI Light Industrial Coating Categories


    Additional Info:

    • Available Colors: White, Bases 7X, 8X, 9X
    • Sheen (or Gloss): Semi-Gloss
    • Cleanup: Soap and Water
    • Resin Type: Acrylic Epoxy
    • Recommended Use: Interior
    • MPI Rating:
    • VOC Level: 73.5



        Lépjen kapcsolatba a Benjamin Moore céggel

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítópre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • TermékcsaládPaints and Varnishes
        • TermékcsoportSpecialty
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2024-05-31
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFesték
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
        • OmniClass szám23-15 21 11
        • OmniClass névPaints and Varnishes

        Termék elérhetősége

        Észak-Amerika
        Egyesült Államok
        Kanada