Termékek közzététele
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
    SAN DECO

    Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating

    Atracto is a silky metallic pearl decorative coating that gives interior walls a glimmering, classic elegance. 

    Available in an exterior version as well, it is trowel-applied over a primed surface for a refined pearl finish.

    pearl effect coating, silky metallic finish

    Specifikáció
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecorative-paint-atracto
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDecorative Paint
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika