Termékek közzététele
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000
Bevent Rasch

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBRJA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901