Termékek közzététele
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 115 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 55 mm is unique on the market. Concrete components of up to 165 mm in total height are available in the slope. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.

    Specifikáció
    • Operational areas

      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrian zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_light-nw100
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)126
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)10.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika