Termékek közzététele
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel

    BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel

    The BG-FILCOTEN pro channel system doesn’t compromise on quality or durability. It is stable yet lightweight, can be adapted to suit your needs and can handle loads up to class E 600 (acc. to EN 1433). BG-FILCOTEN pro channels are also available as a mini version with a lower overall height.

    Specifikáció
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_pro-nw150
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)174
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)31.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika