Termékek közzététele
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel

    The channel system FILCOTEN tec offers the outstanding properties of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and supplements these with further safety aspects. The anchoring pockets on the sides of the channel ensure a secure hold in the concrete bed. The special construction of the galvanized steel frames enables the covers to be fixed easily and securely. Adjacent covering surfaces can be optimally attached to the frame edge. The gutter is available in the FILCOTEN tec mini version with a lower overall height. The channel system is loadable up to class C 250 (according to EN 1433).

    Specifikáció
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_tec-nw100
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika