Termékek közzététele
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    The BG-FILCOTEN parkline is the monolithic drainage system for parking garages with silent comb profile and drainage-optimised rib construction. Drainage systems are a necessity in parking garages and need to deal with a number of challenges. Challenges that are not quite met by traditional rectangular gutter systems. FILCOTEN® parkline is a different story: our system shows that HPC, a modern mineral high-performance concrete combined with a sophisticated structure, is the right solution for any challenge.

    Specifikáció
    • Application areas: Rail station  platform  parking deck  parking garage  multi-storey car park  underground car park

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_parkline-NW150
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)11.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText