Termékek közzététele
BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Specifikáció
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclassic_bgzs-nw100
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)198
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika