Termékek közzététele
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    The revolutionary monolithic BG-FILCOTEN one channel system with integrated FILCOTEN HPC grating. Maximum durability, load class up to F900. Inlet slots in the unique S-Line design ensure exceptional drainage performance.

    Specifikáció
    • Application areas:

      Motorway, national road, container terminal, road drainage, Fire brigade access road, airport (airside), airport (landside), harbour, industry, District Road, Storage area, Country road, Logistics area, Parking area (truck), Rest area, racetrack, heavy-duty, garage.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófilcoten_one-nw200
    • TermékcsaládDrainage systems
    • Termékcsoportconcrete drainage systems
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)335
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika