Termékek közzététele
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class B125

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Specifikáció
    • Available dimensions

      External dimensions :
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC-V100-B125
    • TermékcsaládConcrete drainage channels and trash boxes
    • TermékcsoportV100
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment