Termékek közzététele
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Specifikáció
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC-V150-B125
    • TermékcsaládConcrete drainage channels and trash boxes
    • TermékcsoportV150
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment