Termékek közzététele
Concrete trash box V200 class D400
Concrete trash box V200 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, 0,5m  outflow for the pipe Ø160, load class D400.

    Specifikáció
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC-V200-D400-TB
    • TermékcsaládConcrete drainage channels and trash boxes
    • TermékcsoportV200
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment