Termékek közzététele
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Specifikáció
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCM-D400
  • TermékcsaládConcrete drainage channels and trash boxes
  • TermékcsoportConcrete Monolite Channel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment