Termékek közzététele
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Specifikáció
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCM-D400-TB
  • TermékcsaládConcrete drainage channels and trash boxes
  • TermékcsoportConcrete Monolite Channel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment