Termékek közzététele
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Z019-BMI Italia
    Archivált

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Specifikáció
    • See the Italian version for complete information.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótegole-braas-portoghese-flexa
    • TermékcsaládRoof tiles
    • TermékcsoportBraas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)261
    • Szélesség (mm)447
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)3.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 leírásInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 11
    • OmniClass névClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings