Termékek közzététele
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Z019-BMI Italia
    Archivált

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    Specifikáció
    • See the Italian version for complete information.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótegole-wierer-coppo-di-grecia
    • TermékcsaládRoof tiles
    • TermékcsoportWierer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 leírásInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 13
    • OmniClass névConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings