Termékek közzététele
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Archivált

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Specifikáció
  • See the Italian version for complete information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótegole-wierer-coppo-del-borgo
  • TermékcsaládRoof tiles
  • TermékcsoportWierer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)7.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 leírásInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass szám23-13 39 17 11
  • OmniClass névClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings