A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

Egyedi azonosító: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Roof System Solution
Termék csoport: Blue Roof - Flow Control
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 140
Mélység (mm): 1000
Publikálás dátuma: 2018-09-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

Layer height: 140 - 250 mm

Roof pitch:

Vegetation form: sedum-herbs-grasses

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 32 l/m²


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Leírás: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Natural Roof Coverings
OmniClass szám: 23-13 39 00
OmniClass cím: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof

Név Érték
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1000

BIMobject®