Termékek közzététele
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
    Optigrün

    Economy Roof System Solution

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    CHARACTERISTICS

    • Traditional multi-layered structure including drainage and filter fleece.
    • Particularly affordable roof greening.
    • Low maintenance requirement.
    • Relatively low biodiversity.
    • Generally suitable for inverted roofs,if applicable. Minimum load for wind up-lift protection should be calculated.
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 90-140 kg/m² or 0.9-1.4 KN/m²

      Build-up depth: 80 mm

      Roof pitch: 0 – 5° (0 – 9 %)

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: 50 – 60 %

      Discharge coefficient **: C=0.47 - 0.6

      Water storage  approx.: 25 l/m²

      Discharge yield ***: 141-180 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEconomy_Roof
    • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
    • TermékcsoportEconomy Roof Solution
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction