Termékek közzététele
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Two layer waterproofing system over concrete deck. SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems.SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. Reliable and easier toching due to the patented grooved underside A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent) A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen A Numerous colours available
Specifikáció
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • TermékcsaládFLAT ROOF
  • TermékcsoportWATERPROOFING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)156
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)7.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoll roofing
  • UNSPSC kód30151501
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
  • OmniClass szám23-13 39 23
  • OmniClass névFlat Roofing
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction