Termékek közzététele
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED
    Specifikáció
    • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Rodi Giugiaro” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, grey RAL 7035 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Door made with double shell reinforced thermoforming process, metallic anthracite gray color with transparent polycarbonate insert. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN694 - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice) Suitable for recessed installation by adding the optional cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-80-hg-naspo-rodi-line
    • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TermékcsoportHose reels / Naspi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből