Termékek közzététele
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    • Inputs from 13.5 to 54kW
    • 50/80/119 gallon capacities
    • Digital control system  with LED diagnostics readout
    • Meets or exceeds ASHRAE 90.1
    • Thickest steel in the industry  for longest durability
    • Porcelain glass lining for greatest tank protection to harsh chemicals
    • Dual cold inlets for ease of installation  and replacement
    • Incoloy elements for superior  corrosion resistance
    • UL listed to UL 1453 and cUL listed to CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • UL listed to NSF 5
    • Exceeds DOE standby loss requirement 
    • UL/cUL Certified Conversion Kits available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportHeavy Duty Electric
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-28
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névCommercial water heaters
    • UNSPSC kód40101826
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters