Termékek közzététele
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

ASME and Non-ASME Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Maximize Your Space In Climate Acceptable Areas - CA & AZ ONLY

optiTHERM® Outdoor features:

  • Maximum inputs from 125,000 to 500,000 BTU/hr
  • Fully modulating from as low as 60,000 BTU/hr
  • 99/100/125 gallon capacities
  • Up to 99% Thermal Efficiency
  • Automated Cathodic Corrosion Protection System - No sacrificial anode rods
  • Pre-vented - only gas/water connections required
  • Ecomate® insulation
  • Five-Year Tank/Heat Exchanger Warranty
  • SCAQMD certified Ultra Low NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • LCD User Interface with Optional BMS Interface
  • Glass-Fused-to-Steel Water Vessel/Heat Exchanger
  • Natural gas or propane fuel
  • Stealth Quiet™ Operation
  • Ideal for warm, dry climates
  • UL Listed to ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 for outdoor use - resists entry of water in accordance with industry standard
  • Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoptiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportoptiTHERM® Outdoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Másodlagos anyagSzénacél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • UNSPSC névCommercial water heaters
    • UNSPSC kód40101826
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters