Termékek közzététele
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    VERSA-STUD® laminated veneer lumber wall framing is engineered for high-quality builders who want...
    • Stronger walls to resist wind loads
    • Stiffer walls for a solid feel
    • Straight walls for a high-quality finish


    Long, continuous VERSA-STUD® wall framing provides superior strength, stiffness, and appearance in any tall wall application. VERSA-STUD® wall framing provides more resistance to wind pressure than walls framed with dimension lumber and eliminates the hinge created by platform framing. 1-1/2" x 5-1/2" VERSA-STUD® 1.7 2650 wall framing has 2.3 times more bending strength than No. 2 SPF 2x6 studs. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóboise01
    • TermékcsaládLaminated Rigid Profiles
    • TermékcsoportEastern VERSA-STUD
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2010-02-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névWood beams
    • UNSPSC kód30103601
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 leírásLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLaminated Veneer Lumber
    • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
    • OmniClass névEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada